推奨されるPCBホールサイズ

一般的なSamtecリードサイズに対応するPCBホールサイズを調べるには、以下の表を参照してください。

リードサイズ ホールサイズ
(0.46) .018 Dia. (0.61) .024 Dia.
(0.51) .020 Dia. (0.66) .026 Dia.
(0.64) .025 Dia. (0.79) .031 Dia.
(0.76) .030 Dia. (0.91) .036 Dia.
(0.89) .035 Dia. (1.04) .041 Dia.
(1.14) .045 Dia. (1.30) .051 Dia.
(1.32) .052 Dia. (1.47) .058 Dia.
リードサイズ ホールサイズ
(0.30) .012 Sq. (0.56) .022 Dia.
(0.41) .016 Sq. (0.71) .028 Dia.
(0.46) .018 Sq. (0.76) .030 Dia.
(0.51) .020 Sq. (0.81) .032 Dia.
(0.64) .025 Sq. (1.02) .040 Dia.
(1.14) .045 Sq. (1.75) .069 Dia.
リードサイズ ホールサイズ
(0.13) .005 x (0.41) .016 (0.56) .022 Dia.
(0.20) .008 x (0.71) .028 (0.89) .035 Dia.
(0.25) .010 x (0.36) .014 (0.56) .022 Dia.
(0.25) .010 x (0.51) .020 (0.71) .028 Dia.
(0.41) .016 x (0.51) .020 (0.79) .031 Dia.
(0.41) .016 x (0.61) .024 (0.89) .035 Dia.
(0.41) .016 x (0.79) .031 (1.04) .041 Dia.