実装に関する文書とサポート

下記のリストは当社が提供している実装に関する文献です。以下のリンクをするとオンライン版が表示され、右クリックでダウンロードできます。お探しの情報がリストにない場合や、さらに詳細な情報が必要な場合は、スクロールダウンして当社インターコネクト実装グループのサポートをご要請ください。

実装一般ガイドライン

アレー
文書の種類 リンク
AcceleRate® HD ADF6/ADM6製品処理
AcceleRate® HP APF6/APM6の製品処理について
® AcceleRate HP APF6/APM6自動治具配置の推奨事項
HD Mezz HDAM/HDAF 製品
High I/O BGA Connector Solder Joint Integrity Investigation
高密度インターコネクトのはんだ接合部の信頼性を向上
LP Array LPAM/LPAF Products Processing
Qualification of High Density Connector Solutions for Military and Avionic Environments
SEARAY SEAM/SEAF Products Processing
SEARAY SEAM/SEAF Products Solder Charge Technology
SEARAY SEAM-RA/SEAF-RA Products Processing
SEARAY SEAM-RA/SEAF-RA Products Fixturing
SEARAY SEAM8/SEAF8 Product Processing
SEARAY SEAF8-RA Product Processing
エッジ実装コネクター
文書の種類 リンク
Edge Mount Processing (English)
Edge Mount Processing (Chinese)
複数コネクターのアプリケーション
文書の種類 リンク
Multiple Connector Applications
Multiple LSXX Connector Applications
Multiple XLH Connector Applications
ペースト・イン・ホール実装
文書の種類 リンク
ペースト・イン・ホール技術
非凸型コネクター機能のPIHはんだ付け
はんだロック
プレスフィット
文書の種類 リンク
SEARAY準拠ピン終端仕様書
プレスフィット取扱説明
改変ガイドライン
文書の種類 リンク
Edge Mount Rework Guidelines
HSEC8-DV Rework Guidelines
LP Array LPAM/LPAF Rework Guidelines
Q Strip® and Q2 Right-Angle Rework Guidelines
Q Strip® and Q2 Vertical Rework Guidelines
Razor Beam LSEM/LSS/LSHM Rework Guidelines
Right-Angle and Horizontal Surface Mount Rework Guidelines
SEARAY 0.80 mm SEAM8/SEAF8 Rework Guidelines
SEARAY SEAM/SEAF Rework Guidelines
SEARAY SEAM-RA/SEAF-RA Rework Guidelines
SEARAY SEAF8-RA Rework Guidelines
Solder Ball Rework Guidelines
その他のリソース
文書の種類 リンク
Board-to-Board Standoffs
Cut Tape Packaging Instructions
コンフォーマル コーティング コネクター
JSO Board-to-Board Standoffs
ロッキングクリップ実装
MEC5 Processing Recommendations
PCBホールサイズ
Securing Connectors with Epoxy Adhesives
Soldering Success with 0.15 mm (.006") Coplanarity & 0.10 mm (.004") Stencil - English
Soldering Success with 0.15 mm (.006") Coplanarity & 0.10 mm (.004") Stencil - ドイツ語

インターコネクト実装グループへのお問い合わせ

当社のインターコネクト実装グループは、インターコネクトに関するお客様の疑問にお答えする、社内エンジニアスタッフによるグループです。実装の向上全般や、お客様のボードの製造可能性、総適用コストの低減などについて、IPGがお手伝いします。

お問い合わせ先:

1-800-SAMTEC9

1-812-944-6733

または

IPGにEメール

FAQ

詳細はよくあるご質問ページをご覧ください。