用于实时评估FireHawk™耐用型光学收发机的测试平台。
概述
随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的Flyover®解决方案可以简化PCB设计,同时还能限制高数据速率应用中的信号衰减。Samtec的FireHawk™耐用型光学收发机结合了极高密度和极佳性能,可满足陆地、海洋、空中和太空中最恶劣的环境。
Samtec的FireHawk™评估套件(REF-231561-X.XX-XX)为系统设计人员、光学和SI工程师提供了一种易用型解决方案,可用于测试各种FireHawk™耐用型光学收发机。这些套件的额定速率为每通道10 Gbps和25 Gbps,采用x4配置,可帮助设计人员在实验室或台式环境中实时评估正在活跃运行的FireHawk™耐用型光学收发机。
FireHawk™评估套件提供具有稳健光学、电气和机械设计的高质量系统。如需了解更多信息,请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。
产品简介
特色
- 外形紧凑的单个PCB系统
- 将高速差分对从FireHawk™耐用型光学收发机路由至高精度射频连接器
- 带有GUI的控制软件,可直接访问收发机寄存器
- MPO光纤连接(12英寸光纤带,MTP®)
- 单个3.3 V电源(提供)
- 通过直接连接到台式测试设备实现系统级测量
- MTP®是US Conec Ltd.的注册商标。
应用
- FireHawk™耐用型光学收发机评估
- 固定翼/旋转翼机身
- 商业和军用航空电子设备
- 雷达
- 视觉系统
- 通讯网络
- 监视和侦察传感器
- 太空级应用