AcceleRate® mP SI评估套件

用于评估0.635 mm间距AcceleRate ® mP高密度高速信号/电源阵列的SI测试平台。

概述

Samtec AcceleRate ® mP高密度高速信号/电源阵列以0.635 mm间距实现64 Gbps PAM4速度。电源插片可64º旋转,使其能够平等地获得热量释放,以实现均匀冷却、增加电流容量、减少拥挤并简化分路区域(BOR)。

AcceleRate ® mP SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate ® mP连接器。

AcceleRate ® mP SI评估套件(REF-232521-X.XX-XX)提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于AcceleRate ® mP连接器。请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。

AcceleRate mP SI评估套件
Samtec零件编号REF-232521-X.XX-XX,如图

特色

  • 外形紧凑的两个PCB系统
  • 一块PCB包含UDM6系列连接器(UDM6-10-2-XX.X-L-A-TH-TR
  • 另一块PCB包含UDF6系列连接器(UDF6-10-2-XX-X-L-A-TH-TR
  • 支持多种UDM6/UDF6堆叠高度(5和10 mm,路线图上可达16 mm)
  • 将8个高速差分对从UDM6/UDF6连接器路由至高精度射频连接器
  • 支持多种高精度射频连接器选项(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm
  • 通过Samtec Final Inch® BOR PCB追踪路由优化SI性能
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • FPGA/SoC评估和开发板
  • 嵌入式计算板
  • 5G/6G RRH/AAU
  • 网络
  • 测试和测量
  • 有线通信

订购信息

有关更多详情,请参见图样REF-232521-X.XX-XX

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天