0.635 mm间距Edge Rate® SI评估套件

用于评估0.635 mm间距Edge Rate®耐用型高速料带的SI测试平台。

概述

Samtec的0.635 mm间距Edge Rate®耐用型高速料带采用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高插拔次数和高速系统的应用而设计。ERM6板装针脚或插头与ERF6板装插座对接。

0.635 mm间距Edge Rate® SI评估套件 (REF-224718-X.XX-XXX) 为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,可用于测试0.635 mm间距Edge Rate®耐用型高速料带。0.635 mm间距Edge Rate® SI评估套件提供具有稳健机械设计的高质量系统。如需了解更多信息,请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。

0.635 mm间距Edge Rate SI评估套件
Samtec零件编号REF-224718-X.XX-XXX,如图

特色

  • 外形紧凑的两个PCB系统
  • 一块PCB包含ERM6系列连接器 (ERM6-30-01.5-L-DV-A)
  • 第二块PCB包含ERF6系列连接器 (ERF6-30-03.5-L-DV-A)
  • 将高速差分对(共8对)从0.635 mm间距Edge Rate®耐用型高速料带路由至高精度射频连接器
  • 支持多种高精度射频连接器选项
  • 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • 工厂自动化
  • 流程控制
  • 医疗设备
  • 仪器仪表
  • 嵌入式视觉
  • 智能传感器平台
  • 工业有线连接
  • 工业无线连接

订购信息

请参阅图纸REF-224718-X.XX-XXX 了解更多详情。

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天