用于评估0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能连接器的SI测试平台。
概述
Samtec 0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能连接器将全屏蔽差分对设计与两个可靠的接触点相结合,可实现极高密度和极致性能。NovaRay® SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试NovaRay®连接器的一种易用型解决方案。
NovaRay® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于NovaRay®连接器。有关更多信息,请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。
特色
- 外形紧凑的两个PCB系统
- 1个PCB含有NVAM系列连接器(NVAM-DP-02-2-02.0-S-2-K-TR)
- 另一个PCB含有NVAF系列连接器(NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K-TR)
- 支持多种NVAM/NVAF堆叠高度(7和10mm)
- 将高速差分对(总共16个)从NVAM/NVAF连接器路由至高精度射频连接器
- 支持多种高精度射频连接器选项 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
应用
- FPGA/SoC开发板
- 服务器
- 存储
- 网络
- 测试和测量
- 有线通信
- 无线通信