用于评估Samtec的BE40A 50 GHz,Bulls Eye®双排高性能测试系统。
概述
Samtec的Bulls Eye®产品系列中的高密度阵列设计和先进的布线解决方案实现了优化的性能。采用压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得Bulls Eye®成为高性能测试应用的理想选择。50 GHz Bulls Eye® SI评估套件为系统设计人员、射频和SI工程师提供了测试50 GHz,Bulls Eye®双排高性能测试系统的一种易用型解决方案。
50 GHz Bulls Eye® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。有关更多信息,请通过 [email protected] 或 [email protected] 联系Samtec的技术专家。
特色
- 外形紧凑的单个PCB系统
- 每个PCB包含一个压缩接口,可轻松实现对接,消除焊接
- 套件附带一个BE40A产品 (BE40A-X-XXXX-X-2-04-XXXX) Bulls Eye®电缆组件
- 将高频差分对(总共8个)从BE40A产品路由至高精度射频连接器
- 支持多种高精度射频连接器选项 (2.40 mm/2.92 mm SMA)
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
应用
- IC特征描述套件
- FPGA评估套件
- FPGA开发套件