FQSFP SI评估套件

用于评估FQSFP产品Flyover® QSFP28电缆系统的SI测试平台

概述

随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可简化PCB设计,限制高数据速率应用中的信号衰减。FQSFP SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试具有各种终端2选项的FQSFP产品Flyover® QSFP28电缆系统。

FQSFP到AcceleRate® Flyover® SI评估套件 (REF-205303-X.XX-XX) 通过高精度射频连接器、FQSFP到AcceleRate®电缆组件和PCB安装连接器路由八个高速差分对。

FQSFP评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。有关更多信息,请通过 [email protected] ,以便了解更多信息。

ref 202303 board
Samtec零件编号REF-205303-XX.X-XX,如图

特色

  • 1个FQSFP产品 Flyover® QSFP28电缆组件
  • 支持多种FQSFP产品电缆长度选项
  • 支持多种高精度射频连接器选项 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
  • 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
  • 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
  • 通过直接连接到VNA来启用频域测量

应用

  • FPGA/SoC开发板
  • 服务器
  • 存储
  • 网络
  • 测试和测量
  • 有线通信
  • 无线通信

订购信息

有关更多详情,请参见图样REF-205303-X.XX-XX

联系方式 [email protected] (其他订购信息)

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天