用于评估Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4互连系统的SI测试平台
概述
随着数据速率的增加,PCB上的走线长度会减少。Samtec 的高速 Flyover® 解决方案简化了 PCB 设计,并限制了高数据速率应用中的信号衰减。Si-Fly® HD SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4共封装和近芯片系统。
Si-Fly® HD NCC SI评估套件(REF-246550-X.XX-XX)通过精密射频连接器、Si-Fly® HD近芯片电缆组件和Si-Fly® HD近芯片连接器路由16个高速差分对。
Si-Fly® HD SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。
特色
- 外形紧凑的两个PCB系统
- 每个PCB包含一个SFNM系列Si-Fly® HD近芯片连接器(SFNM-DP-04-04-01-VT-S-TR)
- PCB通过一个SFNC系列Si-Fly® HD近芯片电缆组件(SFNC-DP-1-04-04-VT-12.0-A-1)进行连接
- 套件配备一根SFNC系列标准长度电缆(12英寸)
- 将高速差分对(16)从SNFM系列连接器路由至高精度射频连接器
- 支持多种高精度射频连接器选项
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
应用
- AI加速平台
- 224 Gbps PAM4 网络应用
- 纵向扩展/横向扩展数据中心网络
- 近芯片/近封装铜