演示

BCS-133-L-D-TE-042

直通插座料带,0.100"间距

BCS系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,BCS使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。

特色

  • 应用:单排和双排,多达100个端子

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 组装方向:垂直、水平

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:顶部和底部直通式选项
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
封装注意事项
封装类型: Bulk
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

HW-SM系列缩略图
HW-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

HW-TH系列缩略图
HW-TH

高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSW-系列图片
TSW

传统PCB插头料带,0.100"间距

DW系列缩略图
DW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

EW系列缩略图
EW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

HMTSW系列缩略图
HMTSW

.100"高温接线柱高度可变针脚料带

HTSW系列缩略图
HTSW

高温PCB插头料带,0.100"间距

LCW系列缩略图
LCW

.100"摩擦锁针脚料带

MTLW系列缩略图
MTLW

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

MTSW系列缩略图
MTSW

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

TSM系列缩略图
TSM

.100" 表面安装端子料带

ZW系列缩略图
ZW

弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSS系列缩略图
TSS

.100"带护罩针脚料带

ZSS系列缩略图
ZSS

.100"带护罩加高针脚料带

PHT系列缩略图
PHT

.100"针脚料带,压接