演示

.100"针脚料带,压接

特色

  • 针脚:压接

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

BSW系列缩略图
BSW

.100"底部插入式插座料带

CES系列缩略图
CES

.100"密合入口轻薄型插座料带

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

IDSD系列缩略图
IDSD

细长型双排IDC插座组件,0.100"间距

IDSS系列缩略图
IDSS

细长型单排IDC插座组件,0.100"间距

MNT系列缩略图
MNT

.100"多位置分流器

SLW系列缩略图
SLW

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

PHF系列缩略图
PHF

.100"插座料带,压接

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
PHT-101-01-L-S PHF-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 11.04 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-02-L-S PHF-101-02-L-S .100"(2.54 mm) 16.13 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-01-L-S PHF-101-02-L-S .100"(2.54 mm) 13.59 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-01-L-S PHF-101-04-L-S .100"(2.54 mm) 18.67 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-04-L-S PHF-101-04-L-S .100"(2.54 mm) 26.29 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-03-L-S PHF-101-03-L-S .100"(2.54 mm) 21.21 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-03-L-S PHF-101-04-L-S .100"(2.54 mm) 23.75 1 压接 垂直板堆叠
PHT-102-01-L-S PHF-102-01-L-S .100"(2.54 mm) 11.04 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-02-L-S PHF-102-02-L-S .100"(2.54 mm) 16.13 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-01-L-S PHF-102-02-L-S .100"(2.54 mm) 13.59 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-03-L-S PHF-102-03-L-S .100"(2.54 mm) 21.21 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-03-L-S PHF-102-04-L-S .100"(2.54 mm) 23.75 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-04-L-S PHF-102-04-L-S .100"(2.54 mm) 26.29 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-01-L-S PHF-102-04-L-S .100"(2.54 mm) 18.67 2 压接 垂直板堆叠
PHT-103-01-L-S PHF-103-01-L-S .100"(2.54 mm) 11.04 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-02-L-S PHF-103-02-L-S .100"(2.54 mm) 16.13 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-01-L-S PHF-103-02-L-S .100"(2.54 mm) 13.59 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-03-L-S PHF-103-03-L-S .100"(2.54 mm) 21.21 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-01-L-S PHF-103-04-L-S .100"(2.54 mm) 18.67 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-03-L-S PHF-103-04-L-S .100"(2.54 mm) 23.75 3 压接 垂直板堆叠