演示

MTLW

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

特色

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

HLE系列缩略图
HLE

高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距

IDSD系列缩略图
IDSD

细长型双排IDC插座组件,0.100"间距

IDSS系列缩略图
IDSS

细长型单排IDC插座组件,0.100"间距

SMH系列缩略图
SMH

.100"水平表面安装插座料带

HCSD系列缩略图
HCSD

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HCSS系列缩略图
HCSS

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

PHF系列缩略图
PHF

.100"插座料带,压接

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
MTLW-101-06-L-S-125 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.35 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-06-L-S-130 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.48 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-06-L-S-145 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.86 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-06-L-S-135 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.60 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-06-L-S-140 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.73 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-06-L-S-150 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.99 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-06-L-S-155 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 7.11 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-05-L-S-160 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 7.24 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-05-L-S-170 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 7.49 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-05-L-S-165 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 7.37 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-05-L-S-180 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 7.75 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-05-L-S-175 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 7.62 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-05-L-S-185 SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 7.87 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-07-L-S-255 SSW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 10.16 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-07-L-S-260 SSW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 10.29 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-07-L-S-265 SSW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 10.41 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-07-L-S-270 SSW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 10.54 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-07-L-S-275 SSW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 10.67 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-07-L-S-280 SSW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 10.80 1 通孔 垂直板堆叠
MTLW-101-23-L-S-285 SSW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 10.92 1 通孔 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策