2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母头转插座/母头,Teflon™含氟聚合物(FEP),塑料或金属锁扣,Mini Mate®
MMSS是Samtec的MiniMATE®系列的一部分,是用于电缆到板和电缆到电缆应用的电缆组件。MMSS采用单排 .100" (2.54 mm) 间距连接器和Teflon™含氟聚合物电线。电缆组件可以单端或双端形式提供。
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属或塑料插销
顶针单排系统,25端子
20到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
使用以下选项配置您的产品
配置零件编号
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。