2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆连接器压接外壳,单排或双排,插座/母头,塑料或金属锁扣,Mini Mate®
特色
金属或塑料插销
顶针、单排或双排系统
使用以下选项配置您的产品
配置零件编号
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
产品目录
印刷品和封装
| 封装信息可在打印资料中找到。如果没有,请联系客户工程支持。 |
插拔件组件
2.54 mm单排Mini Mate®系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|
| IPD1 | CC79L | MMSS | CAT-HT-179-2030-13 | CAT-MC-179-XXXX-XX-01 |
| CC79R | MMSST |
| 外壳 | 针脚 | 电缆组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPM1 | T1M74-L | MMTS | IPL1 | CAT-HT-174-2030-13 | CAT-MC-174-XXXX-XX-01 |
| T1M74-R | MMTST |
2.54 mm双排Mini Mate®系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|
| IPD1 | CC79L | MMSD | CAT-HT-179-2030-13 | CAT-MC-179-XXXX-XX-01 |
| CC79R | MMSDT |
交互电源图表
绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。