演示

.100"插座料带,压接

特色

  • 针脚:压接

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

HW-SM系列缩略图
HW-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

HW-TH系列缩略图
HW-TH

高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSW-系列图片
TSW

传统PCB插头料带,0.100"间距

DW系列缩略图
DW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

EW系列缩略图
EW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

LCW系列缩略图
LCW

.100"摩擦锁针脚料带

MTLW系列缩略图
MTLW

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

MTSW系列缩略图
MTSW

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

TSM系列缩略图
TSM

.100" 表面安装端子料带

ZW系列缩略图
ZW

弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSSH系列缩略图
TSSH

.100" 终端遮蔽式针脚料带

TSS系列缩略图
TSS

.100"带护罩针脚料带

ZSS系列缩略图
ZSS

.100"带护罩加高针脚料带

PHT系列缩略图
PHT

.100"针脚料带,压接

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
PHT-101-01-L-S PHF-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 11.04 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-02-L-S PHF-101-02-L-S .100"(2.54 mm) 16.13 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-01-L-S PHF-101-02-L-S .100"(2.54 mm) 13.59 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-01-L-S PHF-101-04-L-S .100"(2.54 mm) 18.67 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-04-L-S PHF-101-04-L-S .100"(2.54 mm) 26.29 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-03-L-S PHF-101-03-L-S .100"(2.54 mm) 21.21 1 压接 垂直板堆叠
PHT-101-03-L-S PHF-101-04-L-S .100"(2.54 mm) 23.75 1 压接 垂直板堆叠
PHT-102-01-L-S PHF-102-01-L-S .100"(2.54 mm) 11.04 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-02-L-S PHF-102-02-L-S .100"(2.54 mm) 16.13 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-01-L-S PHF-102-02-L-S .100"(2.54 mm) 13.59 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-03-L-S PHF-102-03-L-S .100"(2.54 mm) 21.21 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-03-L-S PHF-102-04-L-S .100"(2.54 mm) 23.75 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-04-L-S PHF-102-04-L-S .100"(2.54 mm) 26.29 2 压接 垂直板堆叠
PHT-102-01-L-S PHF-102-04-L-S .100"(2.54 mm) 18.67 2 压接 垂直板堆叠
PHT-103-01-L-S PHF-103-01-L-S .100"(2.54 mm) 11.04 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-02-L-S PHF-103-02-L-S .100"(2.54 mm) 16.13 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-01-L-S PHF-103-02-L-S .100"(2.54 mm) 13.59 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-03-L-S PHF-103-03-L-S .100"(2.54 mm) 21.21 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-01-L-S PHF-103-04-L-S .100"(2.54 mm) 18.67 3 压接 垂直板堆叠
PHT-103-03-L-S PHF-103-04-L-S .100"(2.54 mm) 23.75 3 压接 垂直板堆叠