演示

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

.100"间距的印刷电路板插座料带几十年来一直是电子行业的主打产品。Samtec通过高保留、高性价比的Tiger Buy™端子使它们跟上了时代。这些通用插座提供表面安装和通孔功能选项,是新设计和改进应用的理想之选。

特色

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个

  • 高达8 Gbps的性能

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直、直角

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

HW-SM系列缩略图
HW-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

HW-TH系列缩略图
HW-TH

高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSW-系列图片
TSW

传统PCB插头料带,0.100"间距

DW系列缩略图
DW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

EW系列缩略图
EW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

HMTSW系列缩略图
HMTSW

.100"高温接线柱高度可变针脚料带

HTSS系列缩略图
HTSS

.100"高温遮蔽式针脚料带

HTSW系列缩略图
HTSW

高温PCB插头料带,0.100"间距

LCW系列缩略图
LCW

.100"摩擦锁针脚料带

MTLW系列缩略图
MTLW

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

MTSW系列缩略图
MTSW

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

TSM系列缩略图
TSM

.100" 表面安装端子料带

TLW系列缩略图
TLW

.100"轻薄型针脚料带

ZW系列缩略图
ZW

弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSSH系列缩略图
TSSH

.100" 终端遮蔽式针脚料带

TSS系列缩略图
TSS

.100"带护罩针脚料带

ZSS系列缩略图
ZSS

.100"带护罩加高针脚料带

HCMD系列缩略图
HCMD

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HCMS系列缩略图
HCMS

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HHSC系列缩略图
HHSC

.100" JTAG带状同轴电缆组件

PHT系列缩略图
PHT

.100"针脚料带,压接

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
HW-02-08-F-S-260-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 16.38 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-250-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 16.13 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-255-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 16.26 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-265-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 16.51 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-275-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 16.76 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-270-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 16.64 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-285-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 17.02 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-290-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 17.15 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-280-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 16.89 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-295-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 17.27 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-305-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 17.53 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-300-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 17.40 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-310-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 17.65 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-08-F-S-315-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 17.78 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-15-F-S-320-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 17.91 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-15-F-S-325-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 18.03 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-15-F-S-330-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 18.16 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-15-F-S-335-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 18.29 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-15-F-S-340-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 18.42 2 表面安装 垂直板堆叠
HW-02-15-F-S-345-SM SSW-102-22-F-S-VS .100"(2.54 mm) 18.54 2 表面安装 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策