演示

1mm(.0394英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母,特氟龙™含氟聚合物(FEP),闩锁选项,Micro Mate™

S1SST是一款单排分离式导线组件,使用1.00mm间距。S1SST采用定制电缆长度和Teflon™含氟聚合物电线,设计用于与T1M板装连接器或T1SST和T1PST微型电线电缆组件相匹配。

特色

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 压接式双叶端子

  • 2、3、5、7、10、15和20个端子

  • 28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

1.00 mm单排Micro Mate™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
ISS1 CC09R S1SS CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SST
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 面板组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IST1 TC37R T1SS T1PS T1M CAT-HT-309 即将推出​
ISP1 TC37M T1SST T1PST
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。