CC09M
1mm(.0394英寸)间距线对板/线对线压接针脚触点插座/插座(母),迷你卷盘,微型对接™
特色
卷盘包装端子(5k卷盘)
1.00 mm(.0394")间距
压接式双叶端子
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
使用以下选项配置您的产品
配置零件编号
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
产品目录
印制版图与封装
| 封装信息可在打印资料中找到。如果没有,请联系客户工程支持。 |
插拔件组件
1.00 mm单排Micro Mate™系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|
| ISS1 | CC09R | S1SS | CAT-HT-309 | CAT-MC-309 |
| CC09M | S1SST |
| 外壳 | 针脚 | 电缆组件 | 面板组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IST1 | TC37R | T1SS | T1PS | T1M | CAT-HT1137 | CAT-MC-309 |
| ISP1 | TC37M | T1SST | T1PST |
1.00 mm双排Micro Mate™系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|
| ISD1 | CC09R | S1SD | CAT-HT-309 | CAT-MC-309 |
| CC09M | S1SDT |
技术资料库
合规
| 合规工具 |
|---|
| 材料声明 |
| 欧盟RoHS和REACH法规 |
如需合规方面的协助,请联系 [email protected]。
什么是风险缓解?