演示

1mm(.0394英寸)间距线对线插头电缆,双排,插头 / 公针到插头 / 公针或插座/ 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),闭锁,Micro Mate™

特色

  • 可选择单端、双端或转接端

  • 每排2 - 10个针位

  • 28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

1.00 mm双排Micro Mate™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
ISD1 CC09R S1SD CAT-HT-309 CAT-MC-309
CC09M S1SDT
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 面板组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IDT1 TC37R T1SD T1PD T1M CAT-HT-309 即将推出​
IDP1 TC37M T1SDT T1PDT