射频电缆制造商徽标

射频电缆构建器

1 找到您的连接器,然后选择电缆类型

1.85 mm

2.40 mm

2.92 mm

3.50 mm

SMA

SMPM

SMP

TNCA

TNC

N型

BNC
(50 Ω)

BNC
(75 Ω)

DIN 1.0/2.3

HD-BNC
(75 Ω)

HMHF1
(U.FL插头用于
.047电缆/
500个周期)

MHF1

MHF3

MHF4

MCX
(50 Ω)

MCX
(75 Ω)

MMCX
(50 Ω)

MMCX
(75 Ω)

MMCXV
(50 Ω;高振动)

SMB
(50 Ω)

SMB
(75 Ω)

联动
解决方案
(50 Ω)

联动
解决方案
(75 Ω)