PCI/104-Express™标准产品和支持

概述

PCI/104-Express™规范建立了一个在嵌入式应用中使用高速PCI Express®总线的标准。该规范由PC104嵌入式协会(现为RMS协会)制定,并于2008年3月经成员投票通过。PC104协会之所以选择PCI Express®,是因为其全面的PC市场采用率、性能、可扩展性和全球日益增长的芯片可用性。该标准既提供了新的高性能物理接口,同时也保留了与现有PCI基础设施的软件兼容性。

将PCI Express®总线与行业经验证的PC104架构融合,为嵌入式应用带来了许多优势,例如快速数据传输、PC104独特自堆叠总线带来的低成本、内部加固型PC104带来的高可靠性以及长周期持续性。

PC104标志
PCI104嵌套

连接器

PCI/104-Express™ - Q2™ (QMS/QFS)

PCI/104-Express™标准规范了Samtec的Q2™ QMS/QFS产品在三层柜(156个端子)的堆叠组装方向。Samtec详细设计了 QMS/QFS产品,堆叠高度为15.24 mm,便于自上到下的板式堆叠。Q2™滑动是许多高速夹层互连器的三倍,使其适宜耐用型应用。

  使用下列选项配置您的产品

PCI/104-Express™指定连接器 (Q2™)

Samtec PN 针脚 (夹层侧) 插座 (载体面) 打印版资料 PADS
15.24 mm对接 22 mm对接 标准高度 端子 排数 端子/排 引线方式 电镀:H=30µ"金
ASP-129637-03 X 156 2 78 表面安装 H(无铅) 打印PDF PADS文件
ASP-129637-21 X 156 2 78 表面安装 锡铅 --- ---
ASP-142781-03 X 156 2 78 表面安装 H(无铅) 打印PDF PADS文件
ASP-129646-03 X 156 2 78 表面安装 H(无铅) 打印PDF PADS文件
ASP-129646-27 X 156 2 78 表面安装 锡铅 --- ---

Samtec也提供精密机械柱,减少可堆叠嵌入式应用的堆叠公差的影响。

PCI/104-Express™标准

有关PCI/104-Express™标准及其他信息的问题,请通过以下方式联系我们:

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天