ATEP-16-1968-SMA-P-01 - 高速测试探针组件

特色

  • 1:1 G/S

  • 4、8和16个信号点

  • 低损耗微波电缆

  • 电镀塑料

  • 留置螺钉

  • 带有SMA射频终端的信号线

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规 RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
欧盟CE标志 不适用
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?