BDRA-92SP6-05-12-0200 20 GHz,Bulls Eye®:双排高性能测试系统
特色
23 AWG固体介质低损耗微波电缆
50欧姆阻抗
固定端子设计
可提供置换电缆(BE23 S系列)、区块(BDR系列)和弹件
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。