BE23S-92SPP-02-02-0300 - 用于20 GHz, Bulls Eye® (BDRA, BQRA)高性能测试系统的替换电缆
特色
23 AWG固体介质低损耗微波电缆
50欧姆阻抗
相位匹配:2、4、6或8电缆
终端2为2.92 mm
插入/拔出工具:CAT-EX-SCC-03
带有弹件的固定端子设计
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。