BE25S-01SP1-02.0-01-9999 - Bulls Eye®固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
特色
25 AWG固体介质低损耗微波电缆
50欧姆压缩接口系统
卡口机械锁扣,易于开/关
Bulls Eye®、SMA、SMP、或剥露和镀锡终端选项
高密度:在<1.00平方英寸内有22个测试点
性能:高达20 GHz / 40 Gbps
与SMA性能类似,成本为10%
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。