BE25S-01SP1-10.0-02-0458 - Bulls Eye®固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
特色
25 AWG固体介质低损耗微波电缆
50欧姆压缩接口系统
卡口机械锁扣,易于开/关
Bulls Eye®、SMA、SMP、或剥露和镀锡终端选项
高密度:在<1.00平方英寸内有22个测试点
性能:高达20 GHz / 40 Gbps
与SMA性能类似,成本为10%
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
| BE25S-01SP1-10.0-02-1000 | 1 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| BE25S-01SP1-10.0-02-2000 | 1 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |