BE40A-S-92SJ-2-2-08-0600 - 50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件

特色

  • 56 Gbps PAM4 SerDes表征

  • 增强系统设计,配有信号及弹簧顶针

  • 2.40 mm (50 GHz) 或2.92 mm (40 GHz) 仪表连接

  • 性能高达50 GHz

  • 双排

  • 微带/CPW或带线PCB传输

  • 50欧姆阻抗

  • 23 AWG配有铜制外壳的固体介质低损耗微波电缆

  • 替换电缆(BE40C系列)及区块(BE40B系列)可用

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
评估和开发套件
50 GHz Bulls Eye® SI评估套件

REF-213497-01

公司: Samtec

Samtec Bulls Eye®产品系列中的高密度阵列设计和先进的布线解决方案可实现优化的性能。压缩接口、占用空间小和循环次数多,使Bulls Eye®成为高性能测试应用的理想选择。50GHz Bulls Eye® SI评估套件为系统设计人员、射频工程师和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试50GHz Bulls Eye®双排高性能测试系统。50GHz Bulls Eye® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家 [email protected][email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
零件特定文档
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8544.20
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
商标 BULLS EYE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策