BE40B-INT-2-06 50 GHz Bulls Eye® (BE40A)高性能测试系统替换块
特色
双排
微带/CPW或带线PCB传输
每排位置:3、4、6、8、10、12、14、16个
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。