BE40C-92SP-2-04-0300 50 GHz Bulls Eye® (BE40A)高性能测试系统替换电缆
特色
50欧姆阻抗
23 AWG配有铜制外壳的固体介质低损耗微波电缆
弹针设计,带接地/信号/接地
相位匹配:2、4、6或8电缆
终端2为2.92 mm
插入/拔出工具:CAT-EX-SCC-03
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
| BE40C-92SP-2-04-0305 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE40C-92SP-2-04-0250 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE40C-92SP-2-04-1000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE40C-92SP-2-04-1200 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| BE40C-92SP-2-04-1600 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |