BE40C-92SP-N-01-9999 - 50 GHz Bulls Eye® (BE40A)高性能测试系统替换电缆
特色
50欧姆阻抗
23 AWG配有铜制外壳的固体介质低损耗微波电缆
弹针设计,带接地/信号/接地
相位匹配:2、4、6或8电缆
终端2为2.92 mm
插入/拔出工具:CAT-EX-SCC-03
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。