CCS-243538-01-MC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 7318.22
ECCN代码 EAR99
环境合规
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?