ERCD-040-21.46-TTR-TTR-1-D

0.80 mm Edge Rate®同轴电缆组件 RoHS标识 产品规格

ERCD-040-21.46-TTR-TTR-1-D

0.80 mm Edge Rate®同轴电缆组件 RoHS标识
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
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 34 AWG同轴电缆

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 双排系统,针脚达120个

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 标准金属闭锁系统

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.