FOLC-120-01-S-Q-P .050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
特色
应用:多达200个端子的顶针四排多接触指铍铜端子系统
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特色:可选低插入力端子
针脚:通孔式、混合技术
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。