请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
FOLC-120-M2-S-Q-LC-P
0
Tube
1
20
封装
不支持
FOLC-120-M2-S-Q-LC-P-TR
带式和卷盘
300
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
应用:多达200个端子的顶针四排多接触指铍铜端子系统
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特色:可选低插入力端子
针脚:通孔式、混合技术