FOLC-135-02-S-Q-K-TR - .050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
特色
应用:多达200个端子的顶针四排多接触指铍铜端子系统
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特色:可选低插入力端子
针脚:通孔式、混合技术
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
| FOLC-135-02-S-Q-K | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| FOLC-135-02-S-Q-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 400 | 400 | 封装 | 不支持 |
| FOLC-135-02-SM-Q-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 400 | 电镀 | 不支持 |
| FOLC-135-02-H-Q-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 400 | 电镀 | 不支持 |
| FOLC-135-02-S-Q-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 450 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包400个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |