FOLC-140-M2-S-Q-LC .050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
特色
应用:多达200个端子的顶针四排多接触指铍铜端子系统
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特色:可选低插入力端子
针脚:通孔式、混合技术
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
| FOLC-140-M2-S-Q-LC-FR | 0 | 带式和卷盘 | 325 | 325 | 封装 | 不支持 |
| FOLC-140-M2-S-Q-LC-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 封装 | 不支持 |
| FOLC-140-M2-L-Q-LC | 0 | Tube | 1 | 10 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包10个零件) |