HDLSP-035-0200-L 0.635 mm Eye Speed® HD高速高密度I/O电缆组件
特色
业内密度最高的I/O电缆
每排35个针位,每侧12对
32 AWG低歪斜双芯电缆
坚固耐用型压铸设计
便捷式拉环
可提供标准的1 m和2 m长度
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。