HLS-1007-G-2-L - .100" 螺旋机械插座阵列

特色

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 每排最多提供20个端子

  • 通孔式

  • 最多20排

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $20.760 $19.654 $18.915 $18.454 $14.674 $13.413 $10.892 $8.373
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

BBL系列缩略图
BBL

.100"轻薄型单排螺杆机针脚料带

BDL系列缩略图
BDL

.100"轻薄型双排螺杆机针脚料带

BHS系列缩略图
BHS

.100"高温单排螺杆机针脚料带

HTS系列缩略图
HTS

.100"高温单排螺杆机针脚料带

TS系列缩略图
TS

.100"单排螺杆机针脚料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov