HSEC8-130-01-S-PV-2-1-WT - 0.80 mm Generate®高速电源/信号组合侧边卡连接器
HSEC8-PV是一款0.80 mm间距卡缘连接器,结合高速信号和电源端子。采用Samtec的Edge Rate®端子系统,该系列专为需要高对接周期和28Gbps性能的应用而设计。HSEC8-PV可用于 1.60mm (.062") 的卡,还兼容ECDP电缆系统,用于线对板应用。
特色
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
可选择2个或4个移动电源
卡槽:.062"(1.60 mm)
额定电流:最大3.2 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
可选焊接片,用于提高机械强度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。