HSEC8-140-01-S-PV-2-1 - 0.80 mm Generate®高速电源/信号组合侧边卡连接器
HSEC8-PV是一款0.80 mm间距卡缘连接器,结合高速信号和电源端子。采用Samtec的Edge Rate®端子系统,该系列专为需要高对接周期和28Gbps性能的应用而设计。HSEC8-PV可用于 1.60mm (.062") 的卡,还兼容ECDP电缆系统,用于线对板应用。
特色
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子
可选择2个或4个移动电源
卡槽:.062"(1.60 mm)
额定电流:最大3.2 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
可选焊接片,用于提高机械强度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| HSEC8-140-01-S-PV-2-1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| HSEC8-140-01-L-PV-2-1 | 0 | 托盘 | 1 | 56 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包56件) |