MEC2-05-02-L-DV-NP-WT 2.00 mm迷你卡缘连接器,垂直通孔
特色
2.00 mm(.0787")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
额定电流:最大3.5 A
额定电压:最大280 VAC/396 VDC
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
| MEC2-05-02-L-DV-NP-WT-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MEC2-05-02-L-DV-NP-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包33个零件) |