MH081-01BJ1-MH1RP-0040

微型高频射频电缆组件,0.81 mm直径同轴电缆 RoHS标识 产品规格

MH081-01BJ1-MH1RP-0040

微型高频射频电缆组件,0.81 mm直径同轴电缆 RoHS标识
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
  • 34 AWG、0.81 mm (.032")直径电缆

  • 可选用MHF1型插头、MHF3型插头或SMA隔板插孔终端

  • U.FL和W.FL型

  • 阻抗: 50 Ω

  • VSWR: 参见MH081图表

  • 电容: 100 pF/米

  • 工作温度: -40 ºC至+90 ºC

  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)

  • 插入损耗: 参见MH081图表

  • 弯曲半径: 5.0 mm(最小值)

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.