请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
MH081-01BJ1-MH3RP-0100
1
Bulk
0
电缆长度
是的
True
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
34 AWG、0.81 mm (.032")直径电缆
可选用MHF1型插头、MHF3型插头或SMA隔板插孔终端
U.FL和W.FL型
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见MH081图表
电容: 100 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见MH081图表
弯曲半径: 5.0 mm(最小值)