MH113-01BJ2-MH1RP-0050

微型高频射频电缆组件,1.13 mm直径同轴电缆 RoHS标识 产品规格

MH113-01BJ2-MH1RP-0050

微型高频射频电缆组件,1.13 mm直径同轴电缆 RoHS标识
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
  • 31 AWG、1.13 mm (.045")直径电缆

  • 可选用MHF1型插头或SMA隔板插孔终端

  • U.FL型

  • 阻抗: 50 Ω

  • VSWR: 参见MH113图表

  • 弯曲半径: 6.8 mm(最小值)

  • 电容: 95 pF/米

  • 工作温度: -40 ºC至+90 ºC

  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)

  • 插入损耗: 参见MH113图表

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.