请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
MH113-01SB1-01SR1-0300
0
Bulk
1
电缆长度
不支持
MH113-01SB1-01SR1-0570
MH113-01SB1-01SR1-0200
MH113-01SB1-01SR1-0150
MH113-01SB1-01SR1-0100
MH113-01SB1-01SR1-0050
MH113-01SB1-01SR1-0030
MH113-01SB1-01SR1-3291
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
31 AWG、1.13 mm (.045")直径电缆
可选用MHF1型插头或SMA隔板插孔终端
U.FL型
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见MH113图表
弯曲半径: 6.8 mm(最小值)
电容: 95 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见MH113图表