?该零件编号是我们的Reserve™计划中超过200,000种连接器和电缆当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
MH113-MH1RP-01SB1-0100
482
包装和标签
1
0
电缆长度
是的
MH113-MH1RP-01SB1-0300
321
MH113-MH1RP-01SB1-0150
191
MH113-MH1RP-01SB1-0210
5
Bulk
MH113-MH1RP-01SB1-0190
2
MH113-MH1RP-01SB1-0160
MH113-MH1RP-01SB1-0152
MH113-MH1RP-01SB1-0200
MH113-MH1RP-01SB1-0130
True
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
31 AWG、1.13 mm (.045")直径电缆
可选用MHF1型插头或SMA隔板插孔终端
U.FL型
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见MH113图表
弯曲半径: 6.8 mm(最小值)
电容: 95 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见MH113图表