注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
MH113-MH1RP-01SR1-0230
41
Bulk
1
0
电缆长度
是的
MH113-MH1RP-01SR1-0125
2
MH113-MH1RP-01SR1-0100
包装和标签
MH113-MH1RP-01SR1-0115
True
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
31 AWG、1.13 mm (.045")直径电缆
可选用MHF1型插头或SMA隔板插孔终端
U.FL型
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见MH113图表
弯曲半径: 6.8 mm(最小值)
电容: 95 pF/米
工作温度: -40 ºC至+90 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见MH113图表