MIT-019-01-F-D-K-TR - 0.635 mm混合技术高速针脚料带
特色
0.635 mm间距(.025")
自动贴焊垫和卷带封装可选
多达152个针位数
高达9.5 GHz / 19 Gbps
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
| MIT-019-01-F-D-K | 0 | 托盘 | 56 | 56 | 封装 | 不支持 |
| MIT-019-01-H-D-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 425 | 电镀 | 不支持 |
| MIT-019-01-L-D-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 425 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包425个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |