MIT-057-06-L-D 0.635 mm混合技术高速针脚料带

特色

  • 0.635 mm间距(.025")

  • 自动贴焊垫和卷带封装可选

  • 多达152个针位数

  • 高达9.5 GHz / 19 Gbps
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
价格 $28.113 $26.614 $25.615 $24.990 $18.862 $16.819 $12.734 $8.648
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov