请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
MOLC-105-02-H-Q-LC-TR
0
带式和卷盘
1
封装
不支持
MOLC-105-02-L-Q-LC
Bulk
电镀
MOLC-105-02-SM-Q-LC
MOLC-105-02-STL-Q-LC
MOLC-105-02-S-Q-LC
Tube
63
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
应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:通孔式,表面安装,混合技术